(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานสูงถึง HRC 52, คาร์ไบด์, ด้ามยาว, 2 ฟัน, มี ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H8008918-1.5 |
H8008918-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4) (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,885.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 0.15 | 1.5 | 65 | 29 | 1.44 | 12 | ||
฿ 6,661.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 0.2 | 2 | 72 | 36 | 1.92 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) | ประเภทรายละเอียด | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) |
การเคลือบผิว | TAX | งานตัดเซาะร่อง | ap ≤ 0.3 x dc | บ่า ตัด | ae ≤ 0.3 x dc |
คุณสมบัติ | วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 52, คาร์ไบด์ ยาว, 2 ขลุ่ย, ด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 30 ° | มุม บิด (θ) | 30° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง