(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คาร์ไบด์ ระยะยาว 2 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 25 °
รหัสสินค้า |
---|
H602881-12-1.5 |
H602881-20-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4) (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,160.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 1.5 | 16 | 100 | 12 | 55 | 11.4 | 50 | ||
฿ 22,095.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 2 | 20 | 125 | 20 | 75 | 19 | 70 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ประเภทรายละเอียด | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ |
งานตัดเซาะร่อง | ap ≤ 0.5 x dc | บ่า ตัด | ae ≤ 0.6 x dc | คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ ยาว 2 คมตัดพร้อมคมตัดกลาง มุม เกลียว 25 ° |
มุม บิด (θ) | 25° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง