1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลล์ _protostar45

ดอกเอ็นมิลล์ _protostar45
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,134.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานสูงถึง HRC 48 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 3 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม ตรงกลาง มุม คมเกลียว 45° °

รหัสสินค้า
H4129318-2
H4129318-3
H4129318-4
H4129318-9
H4129318-10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4)
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
l3
(มิลลิเมตร)

฿ 4,134.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 20.56576211.929.5

฿ 4,134.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 30.57576212.910

฿ 4,569.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 40.58576213.815

฿ 7,940.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 91167210328.5531

฿ 7,940.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 101.5197210329.530

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ประเภทรายละเอียด DIN6527L ( ก้าน DIN6535HB) การเคลือบผิว TAX
งานตัดเซาะร่อง ap ≤ 0.5 x dc บ่า ตัด ae ≤ 0.6 x dc คุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 48 คาร์ไบด์ ยาว 3 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม ตรงกลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 45 องศา
มุม บิด (θ) 45°