1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีมุมโค้งมน _protostar_flash H3E93718 / H3E94718

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ มีมุมโค้งมน _protostar_flash H3E93718 / H3E94718
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,417.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานสูงถึง HRC 55 คาร์ไบด์ 3 ถึง 4 ฟันไม่มี ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 50 °

รหัสสินค้า
H3E93718-E10-10
H3E93718-E12-12
H3E93718-E16-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4)
(มิลลิเมตร)
SW d2
(มิลลิเมตร)
อำพลฟูดส์ xf Rf rers

฿ 3,417.00

WPR END MILLS 2 ชิ้น 31 วัน 101.55.523.6จ 1012.489.70.31.751.99

฿ 4,239.00

WPR END MILLS 2 ชิ้น 31 วัน 121.56.528.3จ 1214.51011.70.82.2562.1

฿ 6,468.00

WPR END MILLS 2 ชิ้น 31 วัน 1628.535.7จ 1618.71215.513.182.747

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 3 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ประเภทรายละเอียด P-Norm (conefit) การเคลือบผิว TAX
บ่า ตัด ae ≤ 0.5 x dc คุณสมบัติ วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 55, คาร์ไบด์, 3 ถึง 4 ฟันโดยไม่มี ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 50 ° มุม บิด (θ) 50°