(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานสูงถึง HRC 52, คาร์ไบด์, ด้ามยาว, 4 ฟัน, มี ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุม บิด 50 °
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (l4) (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 0.2 | 5 | 57 | 6 | 21 | 2.9 | 8.5 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 0.5 | 5 | 57 | 6 | 21 | 2.9 | 8.5 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 0.2 | 7 | 57 | 6 | 21 | 3.8 | 11 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 0.5 | 7 | 57 | 6 | 21 | 3.8 | 11 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 0.5 | 8 | 57 | 6 | 21 | 4.75 | 14 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 1 | 8 | 57 | 6 | 21 | 4.75 | 14 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 0.5 | 10 | 57 | 6 | 21 | 5.7 | 16 | ||
฿ 4,415.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 1 | 10 | 57 | 6 | 21 | 5.7 | 16 | ||
฿ 6,213.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 0.5 | 13 | 63 | 8 | 27 | 7.6 | 22 | ||
฿ 6,213.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 1 | 13 | 63 | 8 | 27 | 7.6 | 22 | ||
฿ 6,213.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 2 | 13 | 63 | 8 | 27 | 7.6 | 22 | ||
฿ 7,677.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 0.5 | 16 | 72 | 10 | 32 | 9.5 | 28 | ||
฿ 7,677.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 1 | 16 | 72 | 10 | 32 | 9.5 | 28 | ||
฿ 7,677.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 2 | 16 | 72 | 10 | 32 | 9.5 | 28 | ||
฿ 10,446.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 0.5 | 19 | 83 | 12 | 38 | 11.4 | 33 | ||
฿ 10,446.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 1 | 19 | 83 | 12 | 38 | 11.4 | 33 | ||
฿ 10,446.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 2 | 19 | 83 | 12 | 38 | 11.4 | 33 | ||
฿ 16,512.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 0.5 | 26 | 92 | 16 | 44 | 15.2 | 42 | ||
฿ 16,512.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 1 | 26 | 92 | 16 | 44 | 15.2 | 42 | ||
฿ 16,512.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 2 | 26 | 92 | 16 | 44 | 15.2 | 42 | ||
฿ 24,381.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 1 | 32 | 104 | 20 | 54 | 19 | 52 | ||
฿ 24,381.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 2 | 32 | 104 | 20 | 54 | 19 | 52 | ||
฿ 24,381.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 4 | 32 | 104 | 20 | 54 | 19 | 52 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง |
---|---|---|---|---|---|
มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ประเภทรายละเอียด | P-Norm ( ก้าน DIN 6535 HA) | การเคลือบผิว | TAZ |
งานตัดเซาะร่อง | ap ≤ 1.5 x dc | บ่า ตัด | ae ≤ 0.5 x dc | คุณสมบัติ | วัสดุชิ้นงาน สูงถึง HRC 52, คาร์ไบด์ ยาว, 4 ฟัน, ด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 50 ° |
มุม บิด (θ) | 50° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง