1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลปลาย โนส มินิ _protostar HSC 30 เฉพาะด้าน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิลปลาย โนส มินิ _protostar HSC 30 เฉพาะด้าน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สีทา, น้ำมันชักเงา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,323.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาร์ไบด์ ระยะยาว 2 ร่อง พร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °เฉพาะสำหรับการแปรรูป สีทา, น้ำมันชักเงา

รหัสสินค้า
H4046919-0.3-1.5
H4046919-0.3-3
H4046919-0.4-2
H4046919-0.4-4
H4046919-0.5-2.5
H4046919-0.5-5
H4046919-0.6-3
H4046919-0.6-6
H4046919-0.6-9
H4046919-0.8-8
H4046919-1-5
H4046919-1-10
H4046919-1-15
H4046919-1-20
H4046919-1.5-7.5
H4046919-1.5-15
H4046919-2-10
H4046919-2-15
H4046919-2-20
H4046919-2-30
H4046919-2.5-12.5
H4046919-2.5-25
H4046919-3-15
H4046919-3-22.5
H4046919-3-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h8) D
(มิลลิเมตร)

฿ 6,929.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.150.3381.5100.270.3

฿ 7,149.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.150.3383100.270.3

฿ 7,017.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.20.4382100.370.4

฿ 7,369.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.20.4384100.370.4

฿ 6,929.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.250.5382.5100.470.5

฿ 7,281.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.250.5385100.470.5

฿ 6,929.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.30.6383100.570.6

฿ 7,281.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.30.6386100.570.6

฿ 7,369.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.30.6389100.570.6

฿ 7,017.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.40.8388100.770.8

฿ 6,622.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.51605320.971

฿ 6,842.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.516010320.971

฿ 7,017.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.516015320.971

฿ 7,017.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.516020320.971

฿ 6,622.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.751.5607.5321.471.5

฿ 6,842.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.751.56015321.471.5

฿ 6,547.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 126010321.972

฿ 6,697.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 126015321.972

฿ 6,753.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 126020321.972

฿ 7,017.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 126030321.972

฿ 6,547.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.252.56012.5322.472.5

฿ 7,662.15

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.252.56025322.472.5

฿ 6,323.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.536015322.973

฿ 6,476.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.536022.5322.973

฿ 6,586.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.536030322.973

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู วัสดุชิ้นงาน สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว เสื้อเพชร ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 3 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง
สเปค P-Norm mini ( ก้าน DIN 6535 HA) คุณสมบัติ คาร์ไบด์ ยาว 2 ฟันตรงกลาง ใบมีดลบคม มุม 30 ° มุมเอียงของฟันเกลียว