1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มินิมิลลิ่งปลาย โนส _protostar HSC 30 (รหัสสินค้า)

มินิมิลลิ่งปลาย โนส _protostar HSC 30
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,298.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานสูงถึง HRC 48 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °

รหัสสินค้า
H4046918-0.3-0.75
H4046918-0.3-1.5
H4046918-0.3-3
H4046918-0.4-1
H4046918-0.4-2
H4046918-0.4-4
H4046918-0.5-1.25
H4046918-0.5-2.5
H4046918-0.5-5
H4046918-0.6-1.5
H4046918-0.6-3
H4046918-0.6-6
H4046918-0.6-9
H4046918-0.8-2
H4046918-0.8-4
H4046918-0.8-6
H4046918-0.8-8
H4046918-0.8-12
H4046918-1-2.5
H4046918-1-5
H4046918-1-7.5
H4046918-1-10
H4046918-1-15
H4046918-1-20
H4046918-1.5-7.5
H4046918-1.5-15
H4046918-2-10
H4046918-2-15
H4046918-2-20
H4046918-2-30
H4046918-2.5-12.5
H4046918-2.5-25
H4046918-3-15
H4046918-3-22.5
H4046918-3-30
H404691-0.6-1.5
H404691-1-2.5
H404691-1-5
H404691-1-10
H404691-1.5-7.5
H404691-2-10
H404691-2-15
H404691-3-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
วัสดุชิ้นงาน ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว L4
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D
(มิลลิเมตร)

฿ 4,969.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.15เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.3-380.75TAX100.270.3

฿ 5,532.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.15เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.3-381.5TAX100.270.3

฿ 5,756.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.15เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.3-383TAX100.270.3

฿ 4,600.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.2เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.4-381TAX100.370.4

฿ 5,532.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.2เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.4-382TAX100.370.4

฿ 5,905.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.2เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.4-384TAX100.370.4

฿ 4,600.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.25เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.5-381.25TAX100.470.5

฿ 5,532.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.25เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.5-382.5TAX100.470.5

฿ 5,905.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.25เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.5-385TAX100.470.5

฿ 4,600.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.6-381.5TAX100.570.6

฿ 5,532.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.6-383TAX100.570.6

฿ 5,905.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.6-386TAX100.570.6

฿ 5,980.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.6-389TAX100.570.6

฿ 4,375.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.8-382TAX100.770.8

฿ 5,233.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.8-384TAX100.770.8

฿ 5,457.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.8-386TAX100.770.8

฿ 5,681.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.8-388TAX100.770.8

฿ 5,831.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.4เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]0.8-6012TAX320.770.8

฿ 4,261.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1-382.5TAX100.971

฿ 5,233.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1-605TAX320.971

฿ 5,382.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1-607.5TAX320.971

฿ 5,457.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1-6010TAX320.971

฿ 5,607.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1-6015TAX320.971

฿ 5,607.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1-6020TAX320.971

฿ 5,233.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.75เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1.5-607.5TAX321.471.5

฿ 5,457.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.75เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]1.5-6015TAX321.471.5

฿ 5,158.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2-6010TAX321.972

฿ 5,308.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2-6015TAX321.972

฿ 5,382.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2-6020TAX321.972

฿ 5,607.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2-6030TAX321.972

฿ 5,158.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.25เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2.5-6012.5TAX322.472.5

฿ 5,382.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.25เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]2.5-6025TAX322.472.5

฿ 4,934.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]3-6015TAX322.973

฿ 5,083.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]3-6022.5TAX322.973

฿ 5,193.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5เหล็กกล้าทั่วไป[◎] / อะลูมิเนียม[○] / ทองแดง[○]3-6030TAX322.973

฿ 3,650.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.3อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]0.6แบบไม่เคลือบ381.5-100.570.6

฿ 3,298.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]1แบบไม่เคลือบ382.5-100.971

฿ 4,318.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]1แบบไม่เคลือบ605-320.971

฿ 4,551.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.5อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]1แบบไม่เคลือบ6010-320.971

฿ 4,318.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 0.75อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]1.5แบบไม่เคลือบ607.5-321.471.5

฿ 4,239.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]2แบบไม่เคลือบ6010-321.972

฿ 4,393.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]2แบบไม่เคลือบ6015-321.972

฿ 4,002.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 1.5อะลูมิเนียม[◎] / ทองแดง[◎] / เรซิ่น[○]3แบบไม่เคลือบ6015-322.973

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 3
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง สเปค P-Norm mini ( ก้าน DIN 6535 HA) คุณสมบัติ คาร์ไบด์ ยาว 2 ฟันตรงกลาง ใบมีดลบคม มุม 30 ° มุมเอียงของฟันเกลียว