(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ถึง 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 1.5 | ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 57 |
ความยาวใต้คอ(มิลลิเมตร) | 5 | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง |
สเปค | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TAX | L4(มิลลิเมตร) | 21 |
α(°) | 10° | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D(มิลลิเมตร) | 3 | คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ ยาว 2 ถึง 4 ฟันด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง