(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ถึง 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H8006428-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | Lc2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,995.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 9 | 2 | 100 | 36 | 8 | 64 | 6.5 | 3 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู คอเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TAX | α(°) | 1.6 |
คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ ยาว 2 ถึง 4 ฟันด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง