1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ โนส บอล _protostar HSC 30_ultra H8006428 / H8016428 (รหัสสินค้า)

WPR END MILLS

ดอกเอ็นมิลล์ โนส บอล _protostar HSC 30_ultra H8006428 / H8016428
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,839.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ถึง 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °

รหัสสินค้า
H8006428-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง
(มิลลิเมตร)
L4
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
Lc2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D
(มิลลิเมตร)

฿ 8,995.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 492100368646.538

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด รู คอเรียว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง
สเปค P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) รายละเอียดของการ การเคลือบผิว TAX α(°) 1.6
คุณสมบัติ คาร์ไบด์ ยาว 2 ถึง 4 ฟันด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 30 °