(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานของ HRC 48 ถึง 63 คาร์ไบด์ ด้ามยาว 2 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H8004028-5 |
H8004028-6 |
H8004028-8 |
H8004028-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | L4 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,362.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 5 | 57 | 20 | 6 | - | 21 | 4.9 | 5 | ||
฿ 6,138.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 6 | 63 | 24 | 8 | TAX | 27 | 5.9 | 6 | ||
฿ 8,468.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 8 | 72 | 29 | 10 | TAX | 32 | 7.85 | 8 | ||
฿ 11,897.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 10 | 83 | 35 | 12 | TAX | 38 | 9.85 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง | สเปค | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) | คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ ยาว 2 ฟันตรงกลาง ใบมีดลบคม มุม 30 ° มุมเอียงของฟันเกลียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง