(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานสูงถึง HRC 48, คาร์ไบด์, 2 ฟัน, พร้อม ใบมีดลบคม กลาง, มุม บิด 30 °
รหัสสินค้า |
---|
H800111-1 |
H800111-2 |
H800111-2.5 |
H800111-3 |
H800111-4 |
H800111-6 |
H800111-8 |
H800111-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,105.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 0.5 | 3 | 38 | 3 | 10 | 1 | ||
฿ 2,819.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1 | 6 | 38 | 3 | 10 | 2 | ||
฿ 2,819.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.25 | 7 | 38 | 3 | 10 | 2.5 | ||
฿ 2,819.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 7 | 38 | 3 | 10 | 3 | ||
฿ 3,390.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 8 | 57 | 6 | 21 | 4 | ||
฿ 3,390.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 10 | 57 | 6 | 21 | 6 | ||
฿ 4,388.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 16 | 63 | 8 | 27 | 8 | ||
฿ 6,050.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 19 | 72 | 10 | 32 | 10 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง | สเปค | DIN 6527 L ( ก้าน DIN 6535 HA) |
คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ , คมตัด 2, กับคมตัดกลาง, มุม เกลียว 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง