(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ งานสูงถึง HRC 48
· คาร์ไบด์
· 2 ถึง 4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง
· มุม แรงบิด 40 °
ขนาด R(มิลลิเมตร) | 3 | ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 13 | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 80 |
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6 | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง | สเปค | P-Norm L ( ก้าน DIN 6535 HA) |
รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TAX | L4(มิลลิเมตร) | 44 | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h7) D(มิลลิเมตร) | 6 |
คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ คมตัด 4 คมตัดตรงกลาง มุม เกลียว 30 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง