(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ งานสูงถึง HRC 48, คาร์ไบด์, 2 ถึง 4 ฟัน, พร้อม ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุม บิด 40 °
รหัสสินค้า |
---|
H8E01118-E10-10 |
H8E01118-E12-12 |
H8E01118-E16-16 |
H8E01118-E20-20 |
H8E11118-E10-10 |
H8E11118-E12-12 |
H8E11118-E16-16 |
H8E11118-E20-20 |
H8E11118-E25-25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | L4 (มิลลิเมตร) | d2 (มิลลิเมตร) | SW (มิลลิเมตร) | d1 | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h9) D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,127.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 5.5 | 2 | 23.6 | 12.4 | 9.7 | 8 | E10 | 10 | ||
฿ 3,870.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 6.5 | 2 | 28.3 | 14.5 | 11.7 | 10 | E12 | 12 | ||
฿ 5,914.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 8.5 | 2 | 35.7 | 18.7 | 15.5 | 12 | E16 | 16 | ||
฿ 7,017.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 11 | 2 | 40.8 | 21.3 | 19.3 | 16 | E20 | 20 | ||
฿ 3,597.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 5.5 | 4 | 23.6 | 12.4 | 9.7 | 8 | E10 | 10 | ||
฿ 4,486.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 6.5 | 4 | 28.3 | 14.5 | 11.7 | 10 | E12 | 12 | ||
฿ 6,842.00 | WPR END MILLS | 2 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 8.5 | 4 | 35.7 | 18.7 | 15.5 | 12 | E16 | 16 | ||
฿ 8,160.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 11 | 4 | 40.8 | 21.3 | 19.3 | 16 | E20 | 20 | ||
฿ 10,094.00 | WPR END MILLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 13.5 | 4 | 49.6 | 25.6 | 24.2 | 20 | E25 | 25 |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | P-Norm (conefit) | รายละเอียดของการ การเคลือบผิว | TAX | คุณสมบัติ | คาร์ไบด์ 2 ถึง 4 ฟันด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง, มุมเอียงของฟันเกลียว 40 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง