1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปมือ【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HAND TAPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอกต๊าปมือ
  • ดอกต๊าปมือ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ต๊าปใช้สำหรับการตัดเกลียวสกรูทั่วไป

คุณสมบัติ

● ดอกต๊าปมือ ทังสเตน 
● แตะทั่วไปและใช้ในทุกทิศทาง 
● ประหยัดกว่า เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS)

การใช้

● วัสดุชิ้นงาน: เหล็ก, โลหะเบา

สเปค

● งานละเอียด: JIS เกรด 3
● มิติ ขนาดเกลียว: M3
● พิทช์ (มม.): 0.60
● ความยาว สกรู (มม.): 18
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 46
● เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มม.): 4.0
● ส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มม.): 3.2
● เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มม.): 2.4
● SPQ (ชิ้น): 10
● การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว: สกรู เกลียวเมตริก/เกลียวมิล

วัสดุ

● เหล็กเครื่องมือประสม (SKS2)
รหัสสินค้า
1P-HTN-716NC14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิดเกลียว ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ปลาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
ส่วนประกอบในชุด จำนวนเกลียว ชิ้นที่รวมอยู่
(ชิ้น)

฿ 711.00

HAND TAPS 1 ชิ้น 14 วัน -ยูนิไฟต์7/16UN145P80กลาง389.368-14-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) ชนิดต๊าป ดอกต๊าปมือ เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ไม่มี
ชนิดการเคลือบ แบบไม่เคลือบ รูปแบบการขาย มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ รุ่นของเกลียว เกลียวด้านขวา
ความละเอียด เกรด JIS3 รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ SKS2