(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต๊าปใช้สำหรับการตัดเกลียวสกรูทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
1P-HTN-M6-0.75 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ปลาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | ส่วนประกอบในชุด | จำนวนเกลียว | ชิ้นที่รวมอยู่ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.83 | HAND TAPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มิเตอร์วัดไฟ | M6 | 0.75 | 5P | 62 | กลาง | 20 | 5.3 | 4.5 | 6.0 | - | - | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (ปริมาณ C เท่ากับ 0.25% หรือน้อยกว่า) / เหล็กกล้าคาร์บอน ปานกลาง - ปานกลาง (ปริมาณ C 0.25 - 0.45%) / เหล็กกล้าคาร์บอน (ปริมาณ C เกิน 0.45%) / เหล็กกล้าเครื่องมือ (ก่อนการ การชุบแข็ง SKD) / เหล็กกล้าหล่อ (SC) / เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) / ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / บรอนซ์ (PB) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปมือ | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ | รูปแบบการขาย | มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ | รุ่นของเกลียว | เกลียวด้านขวา |
ความละเอียด | เกรด JIS3 | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ | SKS2 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1P-HTN-M6-0.75 ในชุด ดอกต๊าปมือ
รหัสสินค้า |
---|
1P-HTA-14NF28 |
1P-HTA-38NC16 |
1P-HTA-38NF24 |
1P-HTS-12NC13 |
1P-HTS-12NF20 |
1P-HTS-14NC20 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดเกลียว | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | เกลียวแชมเฟอร์ (Lcf) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ปลาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | ส่วนประกอบในชุด | จำนวนเกลียว | ชิ้นที่รวมอยู่ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 312.20 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 28 | 1.5P | 62 | ด้านบน | 24 | 5.4 | 4.5 | 6.0 | - | 28 | - | ||
฿ 513.02 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 16 | 1.5P | 75 | ด้านบน | 35 | 8.0 | 5.5 | 7 | - | 16 | - | ||
฿ 513.02 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 3/8UN | 24 | 1.5P | 75 | ด้านบน | 35 | 8.4 | 5.5 | 7 | - | 24 | - | ||
฿ 869.00 | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 13 | 9P | 85 | ปลาย | 42 | 10.8 | 7.0 | 9.0 | - | 13 | - | ||
฿ 869.00 | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 1/2UN | 20 | 9P | 85 | ปลาย | 42 | 11.4 | 7.0 | 9.0 | - | 20 | - | ||
฿ 312.20 | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | ยูนิไฟต์ | 1/4UN | 20 | 9P | 62 | ปลาย | 24 | 5.2 | 4.5 | 6.0 | - | 20 | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง