(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการต๊าปเมื่อความลึกประมาณสองหรือมากกว่าของเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว เพื่อลดความต้านทานแรงเสียดทานและเพื่อปรับปรุงการจ่าย น้ำมันตัดกลึง ร่องได้รับการออกแบบให้มีส่วน เกลียว สั้นลงเพื่อปรับปรุงการคายเศษ
รหัสสินค้า |
---|
DH-JET-M8-1.25 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 588.40 | ISS TAP | 1 ชิ้น | 31 วัน | M8 | 1.25 | 70 | 13 | 5.9 | 33 | 6.8 | 5.0 | 6.2 |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องตรง | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ | รูปแบบการขาย | รายการเดียว | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ | SKH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง