(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เฉพาะด้าน สำหรับ เลื่อยวงเดือน ชาร์จไฟได้
·ออกแบบให้ ใบมีดลบคม บางเฉียบคมเพื่อความต้านทานต่ำสุดระหว่างการตัดลดการใช้แบตเตอรี่
·ตัดได้อย่างหมดจดโดยมีประกายไฟน้อยลงและเกิดฝุ่นน้อยลงขณะตัด
รหัสสินค้า |
---|
JS-110 |
JS-125 |
JS-135 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (P) | ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด (rpm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,786.06 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 110 | 24 | 13000 | ||
฿ 2,180.13 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 28 | 9600 | ||
฿ 2,232.39 | MOT TIP SAWS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 135 | 30 | 6000 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | สำหรับเหล็กและ สเตนเลส | ชิป IC | เซอร์เม็ต | ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)(มิลลิเมตร) | 1 | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1.2 | ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) | 1 |
การกำหนดใบมีด | CB-n | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 20 | ใช้ | ตัว โฮลเดอร์, ท่อร้อยสาย, รางครอบสายไฟ, การ งานขึ้นรูป โลหะ, มุม เจาะรู, สตัดโบลท์ , เหล็กกล้า ช่อง ชนิด c, ท่อเหล็ก เคลือบฉนวน , วัสดุ เพดานไฟ ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง