(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดาษม้วน ฐานรอง/แผ่นรอง ผ้าสามารถใช้ได้จนหมดม้วน
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับ การขัดเงา วัสดุ โลหะ
·ใช้งานได้โดยการตัดให้ได้ความยาวตามต้องการโดยไม่เสียเปล่า
· สามารถใช้กับช่องแคบๆ หรือการขัดเงาพื้นผิวโค้งได้
·เลือกจากความละเอียดที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ตั้งแต่การ ขัด หยาบจนถึงการ การขัดเงา
·มีประเภท jw ที่ ยืดหยุ่น และประเภท xw ที่มีความแข็งแรงดีเยี่ยม
· AGX-R เป็น ผลิตภัณฑ์ ได้รับการยอมรับจาก JIS R 6251
·จากลักษณะของ กาว ไม่สามารถใช้กับน้ำได้
·พร้อมกับ jw และ xw สามารถฉีกออกได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
BR50-30 |
BR50-40 |
BR50-50 |
BR50-60 |
BR50-80 |
BR50-100 |
BR50-120 |
BR50-150 |
BR50-180 |
BR50-240 |
BR50-320 |
BR50-400 |
BR50-600 |
BR50-800 |
BR-30 |
BR-40 |
BR-50 |
BR-60 |
BR-80 |
BR-120 |
BR-150 |
BR-180 |
BR-240 |
BR-320 |
BR-400 |
BR-600 |
BR-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,143.84 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,846.36 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,705.42 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,511.87 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,281.48 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,178.96 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,240.90 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,240.90 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 150 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,240.90 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,240.90 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 240 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,240.90 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 320 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,240.90 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 400 | 50 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 2,281.48 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 600 | 50 | ทอธรรมดา jw ผ้าฝ้าย | ||
฿ 2,420.17 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 800 | 50 | ทอธรรมดา jw ผ้าฝ้าย | ||
฿ 1,657.94 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,490.71 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 40 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,359.48 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 50 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,277.81 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,171.87 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 80 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,123.62 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,180.39 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 150 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,123.62 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 180 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,123.62 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 240 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,123.62 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 320 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,171.87 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 400 | 25 | ผ้าฝ้ายทอลายทแยง xw | ||
฿ 1,244.24 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 9 วัน | 600 | 25 | ทอธรรมดา jw ผ้าฝ้าย | ||
฿ 1,525.07 | BEL SHEET | 1 ชิ้น | 7 วัน | 800 | 25 | ทอธรรมดา jw ผ้าฝ้าย |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | กระดาษม้วน | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | อลันดัม (อลูมินา) |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 36500 | สี | สีเทาเข้ม | กาว | G/G |
คุณสมบัติ | เหมาะสำหรับการ การขัดเงา โลหะ หลีกเลี่ยงการสูญเสียเนื่องจากสามารถตัดได้ตามความยาวที่ต้องการ สามารถใช้สำหรับ การขัดเงา ช่องว่างแคบและพื้นผิวโค้ง เนื่องจากมีขนาด อนุภาค หลากหลายให้เลือกจากขนาด อนุภาค หลากหลายตั้งแต่การ ขัด หยาบจนถึงการ การขัดเงา มี 2 แบบให้เลือก ได้แก่ ประเภท Jw แบบยืดหยุ่นและแบบ Xw แบบทนทาน AGX-R (P30 ถึง P400) เป็น ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง JIS R 6251 | ใช้ | การกำจัด สนิม งานขัด สีการกำจัดรอยเชื่อมการขจัดรอยขีดข่วนการกำจัดสิ่งสกปรก ฯลฯ จากอุปกรณ์โลหะ เครื่องมือ เครื่องมือตัดเจาะ มีคมผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วน วัสดุ เหล็กกล้าโครงสร้าง ฯลฯ | ข้อควรระวัง | ไม่สามารถใช้กับน้ำได้ตามคุณสมบัติของ กาว นอกจาก jw และ xw แล้วยังสามารถฉีกแนวตั้งและแนวนอนได้ด้วยมือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง