(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจาก เขี้ยว ทำจากแมกนีเซียม จึงเบามาก
· มือจับ เป็นแบบ เฟืองวงล้อ และสามารถขันให้แน่นได้ด้วยสัมผัสเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานไม้ อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหิน และ DIY
รหัสสินค้า |
---|
KLI-12 |
KLI-16 |
KLI-20 |
KLI-25 |
KLI-30 |
KLI-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | การเปิดสูงสุด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,543.53 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 205 | 120 | 222-0750 | 260 | ||
฿ 1,649.94 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 245 | 160 | 222-0768 | 280 | ||
฿ 1,759.36 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 285 | 200 | 222-0776 | 320 | ||
฿ 1,856.40 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 335 | 250 | 222-0784 | 350 | ||
฿ 1,996.97 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 385 | 300 | 352-8430 | 380 | ||
฿ 2,279.62 | BES L TYPE CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 485 | 400 | 352-8448 | 450 |
กำลังโหลด …
แขน(มิลลิเมตร) | 80 | เฟรม มิติ(มิลลิเมตร) | 20 | เฟรม มิติ B(มิลลิเมตร) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | เขี้ยว มี น้ำหนักเบา เป็นพิเศษเนื่องจากทำจากแมกนีเซียมและสามารถติดที่ มือจับ เฟืองวงล้อ ได้ด้วยสัมผัสเดียวสำหรับงานไม้งาน อุตสาหกรรม เบางานหินและงาน DIY | วัสดุ | วัสดุ เหล็กกล้า แผ่นรีดเย็น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง