(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ใบเลื่อยวงเดือนที่มีความทนทานสูง พร้อมประสิทธิภาพการตัดดีเยี่ยมเพราะทำจากเซอร์เมท
รหัสสินค้า |
---|
US-100 |
US-125 |
US-160 |
US-165 |
US-180 |
US-216H |
US-255H |
US-305A |
US-305H |
US-355A |
US-355H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ประเภทรายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | JAN Code | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,071.71 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 1.85 | 24 | - | 20 | 4986362490016 | เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น, ใบเลื่อยวงเดือน | ||
฿ 2,163.48 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 125 | 1.85 | 30 | - | 20 | 4986362490047 | เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น, ใบเลื่อยวงเดือน | ||
฿ 2,425.46 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 160 | 1.85 | 36 | - | 20 | 4986362490054 | เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น, ใบเลื่อยวงเดือน | ||
฿ 2,479.89 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 165 | 1.85 | 40 | - | 22/ 20 | 4986362490382 | เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น, ใบเลื่อยวงเดือน | ||
฿ 2,521.01 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 1.85 | 40 | - | 20 | 4986362490061 | เครื่องตัดกันฝุ่น, เลื่อยวงเดือนเก็บฝุ่น, ใบเลื่อยวงเดือน | ||
฿ 5,799.70 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 216 | 2 | 44 | สำหรับเครื่องตัดความเร็วสูง | 25.4 | 4986362490085 | เครื่องตัดความเร็วสูง/เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ | ||
฿ 6,071.82 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 255 | 2 | 48 | สำหรับเครื่องตัดความเร็วสูง | 25.4 | 4986362490092 | เครื่องตัดความเร็วสูง/เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ | ||
฿ 7,160.28 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 305 | 2.2 | 56 | สำหรับใช้กับอุปกรณ์ตัดความเร็วต่ำ | 25.4 | 4986362490238 | เครื่องตัดความเร็วต่ำ, ใบเลื่อยวงเดือนปลายแหลม | ||
฿ 7,885.93 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 305 | 2.2 | 56 | สำหรับเครื่องตัดความเร็วสูง | 25.4 | 4986362490108 | เครื่องตัดความเร็วสูง/เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ | ||
฿ 7,976.63 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 355 | 2.4 | 64 | สำหรับใช้กับอุปกรณ์ตัดความเร็วต่ำ | 25.4 | 4986362490245 | เครื่องตัดความเร็วต่ำ, ใบเลื่อยวงเดือนปลายแหลม | ||
฿ 7,976.63 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 355 | 2.4 | 64 | สำหรับเครื่องตัดความเร็วสูง | 25.4 | 4986362490115 | เครื่องตัดความเร็วสูง/เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก + สเตนเลส | การใช้งาน | สำหรับตัดเหล็กฉาก, เหล็กเส้น, ราวแขวน, เหล็กรางน้ำ, เหล็กเส้นกลม, ท่อเหล็ก, ท่อฉนวน, รางเดินสาย, ท่อ PVC, สายไฟฟ้า, แผ่นเหล็กพื้นโครงสร้าง, แผ่นเหล็กกล้า ฯลฯ แผ่นสแตนเลส (SUS304), ท่อแสตนเลส, เหล็กฉาก, ราวแขวน, ราง | วัสดุชิ้นงาน | สแตนเลส/เหล็กกล่อง/วัสดุเหล็กกล้า/บีมเหล็กกล้า/วัสดุเบา/แผ่นเหล็กกล้า/วัสดุก่อสร้างโลหะ/โลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ/อื่นๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง