(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดสำหรับกัดเกลียว เกลียวแบบ 3 มุม รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เป็นบวกช่วยป้องกัน อาการสั่นสะท้าน และให้ พื้นผิว การขัดเงา ที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
MTHL1616H4 |
MTHL2020K4 |
MTHL2525M4 |
MTHR1616H4 |
MTHR2020K4 |
MTHR2525M4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ขนาดลิงก์ | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,658.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | φ16 | 100 | 16 | ||
฿ 6,932.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | φ20 | 125 | 20 | ||
฿ 7,035.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | φ25 | 150 | 25 | ||
฿ 6,658.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | φ16 | 100 | 16 | ||
฿ 6,932.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | φ20 | 125 | 20 | ||
฿ 7,035.00 | MME HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | มือขวา | φ25 | 150 | 25 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | รุ่น เกลียว | 60 องศา มิเตอร์วัดไฟ (M) / 60 ° ยูนิไฟต์ (UN, UNC, UNF, UNEF) | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | สกรูโลหะ: 0.25-4.5/เกลียว UNF: 64-6 |
---|---|---|---|---|---|
ตัดการ ปรากฏตัวของรู น้ำมันตัดกลึง | ไม่มี | ใบ ใบมีดลบคม ปัดน้ำฝน | ไม่มี | ชิ้น แคลมป์ยึด | MTK1R/L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง