(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดขับมอเตอร์ Ball G แกน บาง

ชุดขับมอเตอร์ Ball G แกน บาง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 255.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SBS2P75
SBS2P100
SBS2P150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 371.43

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 156.5 55

฿ 255.26

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 181.5 95

฿ 411.94

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 150 231.5 155

สเปค พื้นฐาน

  • มาตรฐานสำหรับรูปทรงส่วนปลาย
    บวก (+)
  • ขนาดปลาย แฉก (+)
    หมายเลข 2
  • แยกตามรายการเดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว
  • ประเภทเพลา
    วงกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • เพลาทะลุ
    ไม่มี
  • หมอนรอง
    ไม่มี
  • ประเภทของมือจับ
    ยาง
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    32
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    29
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร)
    5.5
  • ตั้งใจใช้
    ใช้ขัน สกรู และคลาย สกรู ในงานไฟฟ้าและโรงงาน
  • ฟังก์ชั่น 1
    คุณสมบัติ ตัวจับชิ้นงาน ขนาดหนึ่งขนาดเล็กกว่า รุ่นมาตรฐาน สามารถใช้การได้ดีเยี่ยมเพราะ มุม การหมุนขนาดใหญ่สามารถทำให้แน่นได้ในการหมุนครั้งเดียว
  • ฟังก์ชั่น 2
    มองเห็นหัวข้อได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีขนาดบางกว่า (เส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 มม.) กว่าแบบดั้งเดิม (ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.4 มม.)
  • คุณสมบัติ
    เพลาแบบละเอียดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดในที่แคบ

รายละเอียดสินค้า

ไขควง ตัวจับชิ้นงาน เล็กที่มีประสิทธิภาพในการทำงานดีเยี่ยม

รหัสรุ่น
SBS2P75
SBS2P100
SBS2P150
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวเพลา L (มม.) ความสูงของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของ ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 371.43

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 75 156.5 55

฿ 255.26

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 181.5 95

฿ 411.94

SKJ TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 150 231.5 155

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1