(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเปคเงียบทนแรงสั่นสะเทือนราคาคุ้มค่า การเคลือบผิว 2 ชั้นใหม่ การ เคลือบฟลูออรีน ไข่มุกดำ / ฟลูออรีน ทนต่อเศษตัดและน้ำมันดินและสามารถตัดได้อย่างทรงพลังและราบรื่น
รหัสสินค้า |
---|
MAT-BLPS-100 |
MAT-BLPS-125 |
MAT-BLPS-165 |
MAT-BLPS-190S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของใบมีด (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | ประเภทรายละเอียด | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 710.88 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 100 | 1.2 | 30 | สำหรับงานไม้ / พลาสเตอร์บอร์ดการเก็บฝุ่น / การชาร์จขนาด เลื่อยวงเดือน | ชุด | 4534587 240031 | ||
฿ 703.50 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 6 วัน | 125 | 1.2 | 42 | สำหรับงานไม้ / พลาสเตอร์บอร์ดการเก็บฝุ่น / การชาร์จขนาด เลื่อยวงเดือน | สะสม/ชาร์จได้ | 4534587 240048 | ||
฿ 820.32 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 165 | 1.6 | 52 | เลื่อยวงเดือน แบบใช้ไฟฟ้า ขนาด | แบบกลม | 4534587 240017 | ||
฿ 1,401.83 | TIPSAW | 1 ชิ้น | 8 วัน | 190 | 2 | 72 | ขนาด เลื่อยวงเดือน สไลด์และตั้งโต๊ะ | เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ | 4534587 240055 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | ไม้ | เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) | 20 | วัสดุตัดที่เข้ากันได้ | ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, ไม้อัดเคลือบฟิล์ม, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, พื้น, แผ่นฉนวน, ไฟเบอร์บอร์ด, ไม้ระแนง, ไม้อัดสี |
---|---|---|---|---|---|
ฟลูออรีน | BP | แผ่นสลิท | สีขาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง