(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับตัด ไม้ ไม้อัด เหล็กละมุน อะลูมิเนียม สเตนเลส ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
K-1A |
K-1B |
K-2A |
K-2B |
K-3A |
K-3B |
K-4A |
K-4B |
K-5A |
K-5B |
K-6B |
K-7A |
K-8A |
K-50S |
K-51A |
K-51B |
K-52A |
K-52B |
K-53A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวน ซี่, แถว, ชุด | ประเภทการตัด | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ประเภท ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ ตัด (มม.) / ไม้และ ไม้อัด | วัสดุ ตัด (มม.) / เหล็กละมุน | วัสดุ ตัด (มม.) / อะลูมิเนียม | วัสดุ ตัด (มม.) / สเตนเลส | วัสดุ ตัด (มม.) / อื่น ๆ | ปริมาณบรรจุภัณฑ์ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | JAN Code | การใช้งานหลัก | การใช้งาน | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 199.05 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | 3 มม. - 35 มม | - | - | - | - | 2 | 222061 | 4954458261314 | สำหรับงานไม้ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 259.20 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 14 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | - | - | 1 มม. - 5 มม | - | พลาสติก (2 มม. - 20 มม.) ผนัง เซรามิก (ต่ำกว่า 20 มม.) | 2 | 222071 | 4954458261383 | อะลูมิเนียม/ สำหรับ PC | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SKH | ||
฿ 247.11 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | 3 มม. - 35 มม | - | - | - | วัสดุก่อสร้าง ใหม่ (3 มม. ถึง 20 มม.) | 2 | 222062 | 4954458261321 | สำหรับ วัสดุก่อสร้าง ใหม่ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 259.20 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | - | 1 มม. - 3 มม | - | - | ผนังโลหะ (20 มม. หรือน้อยกว่า) | 2 | 222072 | 4954458261390 | สำหรับงานเหล็ก | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SKH | ||
฿ 217.15 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | ขดลวด โค้ง | 80 | 58 | - | 3 มม. - 30 มม | - | - | - | - | 2 | 222063 | 4954458261338 | สำหรับการตัดแบบกลมระหว่างงานไม้ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 292.46 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 | เส้น แบบตรง | 100 | 83 | - | - | 1 มม. - 3 มม | - | - | SKH. ผนังเหล็ก (สูงสุด 30 มม.) | 2 | 222073 | 4954458261406 | สำหรับงานเหล็ก ( ใบมีดลบคม ยาว) | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SKH | ||
฿ 286.42 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 12 | เส้น แบบตรง | 83 | 64 | - | 2 มม. - 35 มม | - | - | - | วัสดุก่อสร้าง ใหม่ (2 มม. ถึง 30 มม.) | 2 | 222064 | 4954458261345 | สำหรับงานไม้ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 262.23 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | - | 1 มม. - 3 มม | 1 มม. - 6 มม | 0.5 มม. - 2 มม | ผนังโลหะ (20 มม. หรือน้อยกว่า) | 2 | 222074 | 4954458261413 | สำหรับ สเตนเลส | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SKH | ||
฿ 271.30 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 12 | ขดลวด โค้ง | 83 | 64 | - | 2 มม. - 30 มม | - | - | - | วัสดุก่อสร้าง ใหม่ (2 มม. ถึง 30 มม.) | 2 | 222065 | 4954458261352 | สำหรับการตัดแบบวงกลมและการตกแต่งในระหว่างงานไม้ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 331.77 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | เส้น แบบตรง | 100 | 83 | - | - | 2 มม. - 4 มม | - | - | ฝา เซรามิก (สูงสุด 30 มม.) FRP (3 มม. - 10 มม.) | 2 | 222075 | 4954458261420 | สำหรับเข้าข้าง เซรามิก | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | BIM | ||
฿ 280.37 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | - | 1 มม. - 3 มม | 1 มม. - 6 มม | 0.5 มม. - 3 มม | ผนังโลหะ (20 มม. หรือน้อยกว่า) | 2 | 222076 | 4954458261574 | สำหรับ สเตนเลส | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | BIM | ||
฿ 271.30 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | เส้น แบบตรง | 100 | 83 | - | 3 มม. - 50 มม | - | - | - | - | 2 | 222067 | 4954458261376 | สำหรับงานไม้ ( ใบมีดลบคม ยาว) | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 259.20 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 8 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | 3 มม. - 35 มม | - | - | - | - | 2 | 222068 | 4954458261567 | สำหรับงานตัด ไม้ ความเร็วสูง | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 352.93 | HAH SAW | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | เส้น แบบตรง | - | - | คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ | - | - | - | - | K-1A/K-2A/K-3A/K-1B/K-2B | - | 222050 | 4954458261253 | คลองเลื่อย 5 ประเภท | - | - | |||
฿ 307.58 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | 3 มม. - 35 มม | - | - | - | - | 5 | 222051 | 4954458261260 | สำหรับงานไม้ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 392.24 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 14 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | - | - | 1 มม. - 5 มม | - | พลาสติก (2 มม. - 20 มม.) ผนัง เซรามิก (ต่ำกว่า 20 มม.) | 5 | 222054 | 4954458261291 | อะลูมิเนียม/ สำหรับ PC | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SKH | ||
฿ 322.70 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | 3 มม. - 35 มม | - | - | - | วัสดุก่อสร้าง ใหม่ (3 มม. ถึง 20 มม.) | 5 | 222052 | 4954458261277 | สำหรับ วัสดุก่อสร้าง ใหม่ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK | ||
฿ 392.24 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 24 | เส้น แบบตรง | 80 | 63 | - | - | 1 มม. - 3 มม | - | - | ผนังโลหะ (20 มม. หรือน้อยกว่า) | 5 | 222055 | 4954458261307 | สำหรับงานเหล็ก | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SKH | ||
฿ 340.84 | HAH SAW | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 9 | ขดลวด โค้ง | 80 | 58 | - | 3 มม. - 30 มม | - | - | - | - | 5 | 222053 | 4954458261284 | สำหรับการตัดแบบกลมระหว่างงานไม้ | สำหรับการตัด ไม้, ไม้อัด, เหล็กละมุน, อะลูมิเนียม, สเตนเลส, ฯลฯ | SK |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทรวม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง