(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
LMDD350 |
LMDD350-24 |
LMDD500 |
LMDD500-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความกว้างด้านในของ ล้อ หน้า (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ( ล้อ หน้า / ล้อ หลัง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439,087.00 ฿ 403,960.04 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 680 | 1200 × 980 × 1950 | 0 ถึง 1400 | φ200 (diene) / φ150 (ยาง) | 458-4333 | 162000 | 1 หน่วย | ||
฿ 569,660.00 ฿ 524,087.20 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 800 | 1400 × 1,000 × 1980 | 0 ถึง 2400 | φ200 (diene) / φ150 (ยาง) | 458-4341 | 220000 | 1 หน่วย | ||
฿ 729,261.00 ฿ 670,920.12 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 680 | 1200 × 1180 × 1980 | 0 ถึง 1400 | φ200 (diene) / φ150 (ยาง) | 458-4350 | 185000 | 1 หน่วย | ||
฿ 912,927.00 ฿ 839,892.84 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 800 | 1400 × 1180 × 1980 | 0 ถึง 2400 | φ200 (ยูรีเทน) / φ200 (ยูรีเทน) | 458-4368 | 240000 | 1 หน่วย |
ดรัม/ถังน้ำมัน พาหะที่สามารถขนส่ง พลิกกลับ และ โหลดไฟฟ้า ถังน้ำมัน ที่มี วัสดุ
[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในการทำงานทุกประเภท เช่น การโหลดและการกลับเนื้อหาของ ถังน้ำมัน
· ลิฟต์ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ยกขึ้นและลงด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
· ใช้ โซ่เชื่อมต่อ แบบใช้มอเตอร์และ งานซ่อมบำรุง ทำได้ง่าย
· วัสดุ เป็น อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: เหล็กกล้า,กระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: การทำสี/การทาสี/การพ่นสี.
·ยกและลด: เครื่องยนต์,ย้อนกลับ: การหมุนที่ มือจับ ด้วยมือช่วยลดการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการโหลดและการกลับด้านของ ถังน้ำมัน การวางซ้อนในพื้นที่แคบ การขนถ่ายขึ้นรถบรรทุก การขนถ่ายจาก ชั้นวางของ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
LMDD350 |
LMDD350-24 |
LMDD500 |
LMDD500-24 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า เฉลี่ย (กิโลกรัม) |
ความกว้างด้านในของ ล้อ หน้า (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม x ความกว้างทั้งหมด x ความสูงทั้งหมด (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ ( ล้อ หน้า / ล้อ หลัง) (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 439,087.00 ฿ 403,960.04 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 680 | 1200 × 980 × 1950 | 0 ถึง 1400 | φ200 (diene) / φ150 (ยาง) | 458-4333 | 162000 | 1 หน่วย | ||
฿ 569,660.00 ฿ 524,087.20 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 800 | 1400 × 1,000 × 1980 | 0 ถึง 2400 | φ200 (diene) / φ150 (ยาง) | 458-4341 | 220000 | 1 หน่วย | ||
฿ 729,261.00 ฿ 670,920.12 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 680 | 1200 × 1180 × 1980 | 0 ถึง 1400 | φ200 (diene) / φ150 (ยาง) | 458-4350 | 185000 | 1 หน่วย | ||
฿ 912,927.00 ฿ 839,892.84 |
ROLL TURN LIFTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 800 | 1400 × 1180 × 1980 | 0 ถึง 2400 | φ200 (ยูรีเทน) / φ200 (ยูรีเทน) | 458-4368 | 240000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง