(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
AS-N4530D |
AS-N4530E |
AS-N6045D |
AS-N6045E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ลูกล้อ อะไหล่เหล็ก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,585.00 ฿ 15,256.54 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 300 | 465-0948 | 5000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 14,609.00 ฿ 13,440.28 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 300 | 465-0956 | 5000 | เหล็กกล้า | 1 หน่วย | ||
฿ 18,163.00 ฿ 16,708.14 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 450 | 465-0964 | 7300 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,189.00 ฿ 14,892.26 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 450 | 465-0972 | 7300 | เหล็กกล้า | 1 หน่วย |
รถ โต๊ะวางชิ้นงาน ที่ไม่ต้องการงานประกอบ
[คุณสมบัติ]
· เป็น ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปที่ประกอบโดยการเชื่อม จึงไม่ต้องกังวลว่า สกรู จะหลุดในภายหลัง
· ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปถูกจัดส่งและสามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน
· ชิ้นส่วนทั้งหมดยกเว้น ลูกล้อ ทำจาก สเตนเลส (SUS304) และทนทานต่อ สนิม และคราบสกปรก
· ข้อต่อ ลูกล้อ มีสองประเภท ประเภทหนึ่งทำจาก เหล็กกล้า และอีกประเภททำจาก สเตนเลส (SUS304) ซึ่งสามารถเลือกได้ตาม ตัวอย่างการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะเป็น ขาตั้ง ข้างหรือ ขาตั้ง เสริมสำหรับงานในห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ
· สำหรับเภสัชกรรม ฟิสิกส์และเคมี การผลิตอาหาร และครัว
รหัสรุ่น |
---|
AS-N4530D |
AS-N4530E |
AS-N6045D |
AS-N6045E |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ลูกล้อ อะไหล่เหล็ก | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,585.00 ฿ 15,256.54 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 300 | 465-0948 | 5000 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 14,609.00 ฿ 13,440.28 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 300 | 465-0956 | 5000 | เหล็กกล้า | 1 หน่วย | ||
฿ 18,163.00 ฿ 16,708.14 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 450 | 465-0964 | 7300 | สเตนเลส (SUS304) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,189.00 ฿ 14,892.26 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 450 | 465-0972 | 7300 | เหล็กกล้า | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง