(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

โรลเก็บสายไฟ เฟส 100 V ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) 10

โรลเก็บสายไฟ เฟส 100 V ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) 10

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SCS-310A

  • ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า(ม.)
    10
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รอกม้วนสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • คุณสมบัติ
    ไขลานอัตโนมัติ
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    365-9208
  • มวล
    4100
  • คุณสมบัติ
    มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และไม่กินพื้นที่ มันใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดซึ่งติดตั้งและถอดได้ง่าย มันมี ฟังก์ชั่น สั่นที่ทำงานได้ตามความจำเป็น พร้อมกับ สวิตช์ เทอร์โมชนิดรีเซ็ตอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว สายไฟ สามารถป้องกันแผ่นดินไหวและมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม สามารถ แบบแขวน และแขวนบนผนังได้
  • สเปค
    100 V AC
  • รุ่น ขดลวด
    VCT
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    6 A
รหัสรุ่น
SCS-310A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,003.15

POWER SUPPLY REELS 1 ชิ้น 10 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า(ม.)
    10
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รอกม้วนสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • คุณสมบัติ
    ไขลานอัตโนมัติ
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    365-9208
  • มวล
    4100
  • คุณสมบัติ
    มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และไม่กินพื้นที่ มันใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดซึ่งติดตั้งและถอดได้ง่าย มันมี ฟังก์ชั่น สั่นที่ทำงานได้ตามความจำเป็น พร้อมกับ สวิตช์ เทอร์โมชนิดรีเซ็ตอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว สายไฟ สามารถป้องกันแผ่นดินไหวและมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม สามารถ แบบแขวน และแขวนบนผนังได้
  • สเปค
    100 V AC
  • รุ่น ขดลวด
    VCT
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    6 A

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา จึงไม่ใช้พื้นที่มาก
·ใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดเพื่อให้ติดตั้งและถอดออกได้ง่าย
·มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น คอหมุนเพื่อปรับได้ตามความจำเป็น
· สวิตช์ เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต ส ตั ท การกู้คืนอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว
· สายไฟ ป้องกันแผ่นดินไหวมี ความทนทาน ดีเยี่ยม
·ประเภทการใช้งานคู่สำหรับทั้งระบบกันสะเทือนและแบบติดผนัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย 100-V
·สำหรับสายการประกอบต่างๆหรือ การ ประชุมเชิงปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุง ฯลฯ
·ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ SCS-310A

  • ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า(ม.)
    10
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รอกม้วนสายไฟ อุปกรณ์แหล่งจ่าย
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • คุณสมบัติ
    ไขลานอัตโนมัติ
  • ความหนาของ ขดลวด ไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    1.25
  • จำนวนแกน ขดลวด ไฟฟ้า(ค)
    3
  • รหัสของทรัสโก้
    365-9208
  • มวล
    4100
  • คุณสมบัติ
    มันมีขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา และไม่กินพื้นที่ มันใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดซึ่งติดตั้งและถอดได้ง่าย มันมี ฟังก์ชั่น สั่นที่ทำงานได้ตามความจำเป็น พร้อมกับ สวิตช์ เทอร์โมชนิดรีเซ็ตอัตโนมัติ แบบฝัง ตัว สายไฟ สามารถป้องกันแผ่นดินไหวและมี ความทนทาน ยอดเยี่ยม สามารถ แบบแขวน และแขวนบนผนังได้
  • สเปค
    100 V AC
  • รุ่น ขดลวด
    VCT
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า
    6 A
รหัสรุ่น
SCS-310A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 11,003.15

POWER SUPPLY REELS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มันมีขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา และไม่กินพื้นที่
● เราใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ที่ติดตั้งและลบได้ง่าย

สเปค

● ความยาวสายไฟ (m): 10
● ความหนาของสายไฟ (mm2): 1.25
● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 3
● 100 V AC
● จัดอันดับแอมแปร์: 6 A
● ประเภท ขดลวด: VCT