(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SDNG-24 |
SDNG-24.5 |
SDNG-25 |
SDNG-25.5 |
SDNG-26 |
SDNG-26.5 |
SDNG-27 |
SDNG-28 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 405-9859 | 1230 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24.5 | 405-9867 | 1270 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 405-9875 | 1310 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.5 | 405-9883 | 1350 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 405-9891 | 1390 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26.5 | 405-9905 | 1430 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 405-9913 | 1470 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | 405-9921 | 1510 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้ง แผ่นเพลท สเตนเลส เพื่อป้องกันฝ่าเท้าจากของมีคม
· สเปค การดับเพลิงที่ทีมผจญเพลิงทั่วประเทศนำมาใช้นั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันและช่วยเหลือภัยพิบัติ
รหัสรุ่น |
---|
SDNG-24 |
SDNG-24.5 |
SDNG-25 |
SDNG-25.5 |
SDNG-26 |
SDNG-26.5 |
SDNG-27 |
SDNG-28 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ซม.) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 405-9859 | 1230 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 24.5 | 405-9867 | 1270 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 405-9875 | 1310 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 25.5 | 405-9883 | 1350 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26 | 405-9891 | 1390 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 26.5 | 405-9905 | 1430 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 27 | 405-9913 | 1470 | 1 คู่ | ||
฿ 3,049.00 |
BOOTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 28 | 405-9921 | 1510 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง