(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Simalube ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น อัตโนมัติ (ชนิด ความดัน แก๊สพร้อม จาระบี)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 2,345.81 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SL01-30
SL01-60
SL01-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ จาระบี
(ก.)
สูง x กว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,345.81

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 5 วัน 30 57 × φ52 396-0811 82 1 ชิ้น

฿ 2,474.64

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 5 วัน 60 76 × φ52 396-0820 115 1 ชิ้น

฿ 4,586.04

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 5 วัน 250 200 × φ52 396-0803 350 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    กระบอกอัดจาระบี
  • ใช้
    สำหรับการบำรุงรักษาชิ้นส่วนแบริ่ง (แบริ่ง ฯลฯ )
  • คุณสมบัติ
    สามารถ คลองเลื่อย ช่วงเวลาการจ่าย น้ำมัน (1 ถึง 12 เดือน) ได้อย่างอิสระในช่วงเวลา 1 เดือนใช้การ การออกแบบ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โดยใช้ ภาชนะ รีไซเคิล)ไม่มีข้อ จำกัด ใด ๆ สามารถติดตั้งในทิศทางใดก็ได้ 360 °
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ตัวจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ที่ การหล่อลื่น จาระบี โดยอัตโนมัติเพื่อลดต้นทุน
[คุณสมบัติ]
· สามารถ คลองเลื่อย ระยะเวลา การหล่อลื่น ได้ง่ายและแม่นยำ สามารถตรวจสอบปริมาณ จาระบี ที่เหลืออยู่ได้จากภายนอก
· ไม่มีข้อจำกัดในทิศทางการติดตั้ง 360° ง่ายต่อการติดตั้งบน เครื่องจักร
· ใช้ภาชนะรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
·สามารถใช้งานในน้ำได้
· ความดัน ทำงาน: 5 บาร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง ตลับลูกปืน ฯลฯ
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่เติมน้ำมันที่มีความเสี่ยงสูงและสถานที่ที่มีจุดเติมน้ำมันจำนวนมาก

รหัสรุ่น
SL01-30
SL01-60
SL01-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ จาระบี
(ก.)
สูง x กว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,345.81

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 5 วัน 30 57 × φ52 396-0811 82 1 ชิ้น

฿ 2,474.64

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 5 วัน 60 76 × φ52 396-0820 115 1 ชิ้น

฿ 4,586.04

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 5 วัน 250 200 × φ52 396-0803 350 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1