(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการปิดเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 79 dB
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เครื่องมือ ช่วย งานซ่อมบำรุง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ปืนเป่าลม ( ตัวเครื่อง เรซิ่น ) | ความดัน ใช้งานสูงสุด(Mpa) | 1.6 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 373-9210 | มวล(ก.) | 13 | คุณสมบัติ | ด้วยการปิดเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 79 dB |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน YKAG-03 ในชุด ปืนฉีดลม (ก้านโยก / หัวฉีด / หัวฉีด) ตัวเก็บเสียง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง