(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NS2-05507 |
NS2-0810 |
NS2-1012 |
NS2-1113 |
NS2-1214 |
NS2-1417 |
NS2-1719 |
NS2-1921 |
NS2-2224 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,065.76 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 5.5×7 | 395-3025 | 20 | ||
฿ 1,128.50 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 8×10 | 395-3033 | 30 | ||
฿ 1,170.90 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 135 | 10×12 | 395-3041 | 50 | ||
฿ 1,195.77 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 145 | 11×13 | 395-3050 | 70 | ||
฿ 1,457.84 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 155 | 12×14 | 395-3068 | 80 | ||
฿ 1,624.66 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 170 | 14×17 | 395-3076 | 110 | ||
฿ 1,969.38 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 192 | 17×19 | 395-3092 | 150 | ||
฿ 2,298.66 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 215 | 19×21 | 395-3106 | 195 | ||
฿ 2,672.61 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 | 22×24 | 395-3114 | 270 |
[คุณสมบัติ]
·การออกแบบช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับชิ้นส่วนที่เน้นความเค้นในเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้านทานการเปิดกรามและยึดขากรรไกรให้แน่น
· ผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นำกรอบการสร้างสรรค์ของ KTC มารวมกันคือ Nepros
· มันประกอบด้วยประแจที่เหมาะสำหรับการหมุนอย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นประแจออฟเซ็ตที่สามารถรับแรงได้
รหัสรุ่น |
---|
NS2-05507 |
NS2-0810 |
NS2-1012 |
NS2-1113 |
NS2-1214 |
NS2-1417 |
NS2-1719 |
NS2-1921 |
NS2-2224 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,065.76 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 5.5×7 | 395-3025 | 20 | ||
฿ 1,128.50 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 8×10 | 395-3033 | 30 | ||
฿ 1,170.90 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 135 | 10×12 | 395-3041 | 50 | ||
฿ 1,195.77 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 145 | 11×13 | 395-3050 | 70 | ||
฿ 1,457.84 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 155 | 12×14 | 395-3068 | 80 | ||
฿ 1,624.66 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 170 | 14×17 | 395-3076 | 110 | ||
฿ 1,969.38 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 192 | 17×19 | 395-3092 | 150 | ||
฿ 2,298.66 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 215 | 19×21 | 395-3106 | 195 | ||
฿ 2,672.61 |
NEP DOUBLE OPEN-END SPANNERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240 | 22×24 | 395-3114 | 270 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง