1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยโลหะ OV [ดำ] (รหัสสินค้า)

TRU METALSAW

ใบเลื่อยโลหะ OV [ดำ]
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,970.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการออกซิไดซ์ที่มีฟิล์มชุบออกไซด์สีดำ (Fe304) พร้อมทาน้ำมันที่เลื่อยทั้งหมด ใช้สำหรับการตัดวัสดุทั่วไปที่ไม่ใช่โลหะ

รหัสสินค้า
MS315-2.5-32Q-8BW-OV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
แกนต่อแกน (Core-to-core)
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์ รูปทรง ใบมีดลบคม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน

฿ 9,649.07

TRU METALSAW 1 ชิ้น 31 วัน 3152.5863411QBW32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา คุณสมบัติของวัสดุ เหล็กกล้า ความเร็วสูง การประมวลผล พื้นผิว OV
ความแข็ง พื้นผิว HV 900 ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน 0.65 วัสดุชิ้นงาน วัสดุเหล็กกล้าทั่วไป ยกเว้นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก