(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการออกซิไดซ์ที่มีฟิล์มชุบออกไซด์สีดำ (Fe304) พร้อมทาน้ำมันที่เลื่อยทั้งหมด ใช้สำหรับการตัดวัสดุทั่วไปที่ไม่ใช่โลหะ
รหัสสินค้า |
---|
MS315-2.5-40O-5BW-OV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | แกนต่อแกน (Core-to-core) (มิลลิเมตร) | จำนวนชิ้น | เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ | รูปทรง ใบมีดลบคม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,649.07 | TRU METALSAW | 1 ชิ้น | 31 วัน | 315 | 2.5 | 5 | 55/65 | 2/2 | 9.0/11.0 | O | BW | 40 |
กำลังโหลด …
ใช้ | สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา | คุณสมบัติของวัสดุ | เหล็กกล้า ความเร็วสูง | การประมวลผล พื้นผิว | OV |
---|---|---|---|---|---|
ความแข็ง พื้นผิว | HV 900 | ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน | 0.65 | วัสดุชิ้นงาน | วัสดุเหล็กกล้าทั่วไป ยกเว้นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง