(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ตระหนักถึงการตัดความเร็วสูงและประสิทธิภาพสูง และใช้ วัสดุ คาร์ไบด์ ที่มี ความแข็ง สูง
รหัสสินค้า |
---|
RXS-21.00F |
RXS-22.00F |
RXS-23.00F |
RXS-24.00F |
RXS-25.00F |
RXS-26.00F |
RXS-27.00F |
RXS-28.00F |
RXS-29.00F |
RXS-30.00F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ปลาย ใบมีดลบคม ℓ (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม ℓ1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน ต่ำกว่าℓ2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d1 (มิลลิเมตร) | ID (มิลลิเมตร) | ไพล็อต ติดตั้งรูนำφ | ตัดฟีด mm / รอบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,129.29 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 21 | 0.6 | 33.5 | 150 | 215 | 20 | 10.0 | 0.1 ถึง 2.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 17,919.89 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 0.6 | 33.5 | 150 | 215 | 20 | 11.0 | 0.1 ถึง 2.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 18,747.86 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 23 | 0.6 | 33.5 | 160 | 230 | 25 | 12.0 | 0.1 ถึง 3.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 19,537.86 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 0.6 | 33.5 | 160 | 230 | 25 | 12.0 | 0.1 ถึง 3.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 20,365.85 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 0.6 | 33.5 | 160 | 230 | 25 | 13.0 | 0.1 ถึง 3.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 21,155.84 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 26 | 0.6 | 33.5 | 160 | 230 | 25 | 14.0 | 0.1 ถึง 3.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 21,983.83 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 27 | 0.6 | 33.5 | 160 | 230 | 25 | 14.0 | 0.1 ถึง 3.0 | 0.2-0.5 | ||
฿ 22,773.81 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | 0.6 | 39 | 160 | 240 | 32 | 15.0 | 0.1 ถึง 3.0 | 0.25 ถึง 0.7 | ||
฿ 23,601.80 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 29 | 0.9 | 39 | 160 | 240 | 32 | 16.0 | 0.2 ถึง 3.0 | 0.25 ถึง 0.7 | ||
฿ 26,838.36 | NKS REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 0.9 | 39 | 160 | 240 | 32 | 16.0 | 0.2 ถึง 3.0 | 0.25 ถึง 0.7 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / โลหะผสม ทนความร้อน / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA | บิด | สกรู ด้านขวา: 30°-40° |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง