1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29041【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

SHV GRINDING/FINISHING

ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29041
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,749.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เส้นรอบวง รูปทรง เดียวกับ E200 เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า

รหัสสินค้า
151-29041
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,749.00

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า ชุบแข็ง / การหล่อ / ทองเหลือง / พลาสติก
วัสดุ คาร์ไบด์ มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 79 ° ใช้ Ridgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า
รายละเอียดประเภท คาร์ไบด์ มุม ใบมีดลบคม(°) 79 วัสดุ ชิ้นงาน ทองเหลืองเหล็กหล่อเหล็กชุบแข็งพลาสติก
ทิศทางตัด หมุนซ้าย / ขวา ดัดแปลง shaviv ด่วน 351-29041 คุณสมบัติ รูปทรง เดียวกับ E200
เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) ตัว โฮลเดอร์ E (ตัว โฮลเดอร์ M) เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) Mango II แกน สั้น E, Mango คลิป E, มือจับ 1 แบบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29041 ในชุด ใบมีดลบคม งานขัด Shabib 151-29041