1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Glober

SHV GRINDING/FINISHING

Glober
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 354.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รวม ใบมีดลบคม E100เส้นรอบวงด้านในของ Ridgeline / ด้านหลังทำงานร่วมกับใบมีดชนิด E อื่น ๆ

รหัสสินค้า
155-29133
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 354.70

SHV GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ คลองเลื่อย วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก
ใช้ Ridgeline เส้นรอบวงด้านหลังด้านใน สี สีน้ำเงิน วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม สเตนเลส พลาสติก
รุ่น ผลิตภัณฑ์ ชุดถุงมือ Rainbow E ( วัตถุ เดียว) สำหรับการตัดหนัก คุณสมบัติ พร้อม ใบมีดลบคม E100.นอกจากนี้ยังสามารถใช้ใบมีดชนิด E อื่น ๆ ได้