1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัว โฮลเดอร์ ส่วนขยาย Shabibu สำหรับ เครื่องมือลบคม

SHV GRINDING/FINISHING

ตัว โฮลเดอร์ ส่วนขยาย Shabibu สำหรับ เครื่องมือลบคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 610.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หากใช้ตัว โฮลเดอร์ ขยายได้จะสามารถทำงานกับชิ้นส่วนที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประเภท เพลา สั้น

รหัสสินค้า
153-29138
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 610.99

SHV GRINDING/FINISHING 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ โฮลเดอร์ ใช้ ประเภท B, แผ่นเพลท ใช้งานคู่ประเภท E
คุณสมบัติ สามารถใช้ที่ โฮลเดอร์ แบบพับเก็บได้เพื่อเปิดใช้งานในสถานที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยประเภท เพลา สั้นโปรดเลือกตัว โฮลเดอร์ ยืดหดได้ซึ่งมีหมายเลข รุ่น เหมือนกับของ ใบมีดลบคม (ตัวอย่าง:โฮลเดอร์ B เหมาะสำหรับ ใบมีดลบคม หมายเลข รุ่น "B10", "B12P" ฯลฯ "ตัว โฮลเดอร์ E" เหมาะสำหรับ ใบมีดลบคม หมายเลข รุ่น "E100")ที่จับพับเก็บได้ทั้งหมดเหมาะสำหรับด้ามยาว Mango II ด้าม A (ทำจากกระดาษต้นไม้) และด้ามจับ AL (ทำจากอลูมิเนียม) โฮลเดอร์ โฮลเดอร์ M