1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด แบบแมนนวล【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SHV GRINDING/FINISHING

SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด แบบแมนนวล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,099.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบมีดลบคม SHAVIV ใช้สำหรับลบคมและ งานขัด เหล็กกล้า อะลูมิเนียม สเตนเลส และพลาสติก และสามารถใช้เมื่อทำงานทวนเข็มนาฬิกา

รหัสสินค้า
151-29096
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,099.35

SHV GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ คู่มือ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ ใบมีดลบคม วัสดุชิ้นงาน เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / สเตนเลส / พลาสติก
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม 41 ° ใช้ Ridgeline เส้นรอบวงด้านในด้านหน้า รายละเอียดประเภท การเคลือบผิว ดีบุก
มุม ใบมีดลบคม(°) 41 วัสดุ ชิ้นงาน เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง สแตนเลสพลาสติก ทิศทางตัด ทวนเข็มนาฬิกา
ดัดแปลง shaviv ด่วน 351-29096 คุณสมบัติ สำหรับการหมุนซ้ายให้มี รูปทรง เหมือนกับ B10 เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M)
เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) Mango II แกน สั้น B ชนิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 151-29096 ในชุด SHAVIV ใบมีดลบคม งานขัด แบบแมนนวล