1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ทำความสะอาดไทคุนสำหรับการตัด (แบบไม่มี สายยาง)

SDI DIAMOND CUTTER

ทำความสะอาดไทคุนสำหรับการตัด (แบบไม่มี สายยาง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,072.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ เครื่องเจียร ประเภท 4 เท่านั้นประสิทธิภาพในการเก็บฝุ่นประมาณ 90% ทำได้โดยไม่ต้องใช้เครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศประสิทธิภาพการเก็บฝุ่น 95% เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศทำงานอย่างสะดวกสบายในสถานที่ที่คุณไม่สามารถนำเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ หรือที่สูงได้

[คุณสมบัติ]
·ปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บฝุ่นอย่างมาก:ความสามารถในการเก็บฝุ่นที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญด้วยการออกแบบตัวเครื่องแบบพิเศษและตัวกั้นแผ่น / การไหลที่ด้านในของฝาปิด
· สเกลวัด สำหรับปรับความลึกของการตัด:ปรับความลึกของการตัดโดยคลาย ลูกบิด และเลื่อน ฐานรอง/แผ่นรอง ไปที่เครื่องหมายระดับความลึกของการตัด
·รองรับหลายรุ่น:เพียงเปลี่ยน คอนเนคเตอร์ และ หน้าแปลน เพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ เครื่องเจียร แผ่นดิสก์ หลากหลาย
·ใช้กับเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ได้เช่นกัน:ประสิทธิภาพการดูดฝุ่นสูงประมาณ 95% ทำได้โดย การเชื่อมต่อสายไฟ กับเครื่อง เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ
· กลไก เปลี่ยนใบมีดที่ง่าย:สามารถเปลี่ยนคัตเตอร์ได้อย่างง่ายดายในขณะที่ยังติดตั้งอยู่บนเครื่องเจียรโดยใช้กลไกการเลื่อน

รหัสสินค้า
K4SCT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,072.00

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อะไหล่ อุปกรณ์เสริม ประเภทชิ้นส่วน อื่น ๆ รองรับ ใบมีดลบคม OD(มิลลิเมตร) 105
รองรับ ใบมีด ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.5 ถึง 2.2 ความลึกตัด(มิลลิเมตร) 5 ถึง 23 ดักส์/ท่อลม ตัวเครื่อง OD(มิลลิเมตร) Ф34
แนวทางการกำจัดฝุ่นถุงเก็บฝุ่น ประมาณทุก 3 เมตร JAN Code 4936091700153 การใช้ สำหรับ เครื่องเจียร ประเภท 4 เท่านั้น
คุณสมบัติ ประสิทธิภาพการรวบรวมฝุ่นประมาณ 90% ทำได้โดยไม่ต้องใช้ตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ และ 95% เมื่อเชื่อมต่อกับตัว เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ ทำงานอย่างสะดวกสบายในสถานที่ที่คุณไม่สามารถนำ เครื่องแยกสารปนเปื้อนในอากาศ หรือที่ระดับความสูง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K4SCT ในชุด ทำความสะอาดไทคุนสำหรับการตัด (แบบไม่มี สายยาง)