(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เสื้อโปโลกระดุมแขนยาว (ทุก ใช้ได้ทั้งชายและหญิง)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 7616-060-5L

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    เสื้อโปโล
  • สี (กลุ่ม)
    สีแดง
  • ฤดู
    ตลอด แบบกลม ปี
  • รูปทรง แขน
    เสื้อแขนยาว
  • สเปค
    ใช้ได้ทั้งชายและหญิง หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
    x
  • ขนาด
    5L
  • อัตราส่วนการผสม
    โพลีเอสเตอร์ 65%, ฝ้าย 35%
  • รายละเอียดสี
    สีชมพู
  • เตือน 01
    หมายเหตุ: สินค้านี้ผลิตและย้อมในต่างประเทศ ดังนั้นสีและขนาดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการซักและกระบวนการที่ใช้
  • วัสดุ ทอ 1
    ด่าง
  • ปุ่ม 1
    กระดุม / กระดุมเกลียว
  • กระเป๋า 1
    กระเป๋าที่อกด้านซ้าย
  • ปลอกสวม
    ปุ่มลง
  • สารบัญ
    1 คู่
รหัสรุ่น
7616-060-5L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สารบัญ

฿ 1,025.51

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    เสื้อโปโล
  • สี (กลุ่ม)
    สีแดง
  • ฤดู
    ตลอด แบบกลม ปี
  • รูปทรง แขน
    เสื้อแขนยาว
  • สเปค
    ใช้ได้ทั้งชายและหญิง หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
    x
  • ขนาด
    5L
  • อัตราส่วนการผสม
    โพลีเอสเตอร์ 65%, ฝ้าย 35%
  • รายละเอียดสี
    สีชมพู
  • เตือน 01
    หมายเหตุ: สินค้านี้ผลิตและย้อมในต่างประเทศ ดังนั้นสีและขนาดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการซักและกระบวนการที่ใช้
  • วัสดุ ทอ 1
    ด่าง
  • ปุ่ม 1
    กระดุม / กระดุมเกลียว
  • กระเป๋า 1
    กระเป๋าที่อกด้านซ้าย
  • ปลอกสวม
    ปุ่มลง
  • สารบัญ
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ผ้าจูติ T / C เพื่อความรู้สึกสบายอย่างเป็นธรรมชาติสเปคเทประงับกลิ่นกายเพื่อความรู้สึกสดชื่นคงที่

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 7616-060-5L

  • การจำแนกประเภทสินค้า
    เสื้อโปโล
  • สี (กลุ่ม)
    สีแดง
  • ฤดู
    ตลอด แบบกลม ปี
  • รูปทรง แขน
    เสื้อแขนยาว
  • สเปค
    ใช้ได้ทั้งชายและหญิง หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน
  • วัสดุ ป้องกันไฟฟ้าสถิต
    ไม่มี
  • ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
    x
  • ขนาด
    5L
  • อัตราส่วนการผสม
    โพลีเอสเตอร์ 65%, ฝ้าย 35%
  • รายละเอียดสี
    สีชมพู
  • เตือน 01
    หมายเหตุ: สินค้านี้ผลิตและย้อมในต่างประเทศ ดังนั้นสีและขนาดอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการซักและกระบวนการที่ใช้
  • วัสดุ ทอ 1
    ด่าง
  • ปุ่ม 1
    กระดุม / กระดุมเกลียว
  • กระเป๋า 1
    กระเป๋าที่อกด้านซ้าย
  • ปลอกสวม
    ปุ่มลง
  • สารบัญ
    1 คู่
รหัสรุ่น
7616-060-5L
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สารบัญ

฿ 1,025.51

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1