1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เลื่อย โคบอลต์ CMS ผลิตภัณฑ์ ออกซิไดซ์ (รหัสสินค้า)

OKZ METAL SAWS

เลื่อย โคบอลต์ CMS ผลิตภัณฑ์ ออกซิไดซ์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,085.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใบมีดลบคม จะพันกับ น้ำมัน ได้ง่ายเนื่องจากการอบไอน้ำออกไซด์
เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัด เหล็กกล้าทั่วไป.

รหัสสินค้า
CMS07P05
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะรู คอร์/แกน ไดรฟ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ประเภท ใบมีดลบคม การ การใช้งาน ตัด

฿ 8,171.32

OKZ METAL SAWS 1 ชิ้น 10 วัน 2802.556341132C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม)สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับ เหล็กกล้า ธรรมดา / สำหรับ สเตนเลส วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) กระบวนการเตรียมผิว วัตถุ ออกซิไดซ์
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความเผื่อ ขนาด รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร) 0 ถึง +1 ความเผื่อ มิติของเส้นผ่าศูนย์กลางรู H7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMS07P05 ในชุด เลื่อย โคบอลต์ CMS ผลิตภัณฑ์ ออกซิไดซ์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CMS02P08
CMS02P10
CMS07P03
CMS07P06
CMS07P08
CMS07P10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ระยะรู คอร์/แกน ไดรฟ์
(มิลลิเมตร)
จำนวนชิ้น เส้นผ่านศูนย์กลาง พินโฮล
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ประเภท ใบมีดลบคม การ การใช้งาน ตัด

฿ 5,588.03

1 ชิ้น 10 วัน 2502845 ~ 5028.5 ~ 932C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม)สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด)

฿ 5,588.03

1 ชิ้น 10 วัน 25021045 ~ 5028.5 ~ 932C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม)สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด)

฿ 8,171.32

1 ชิ้น 10 วัน 2802.536341132BW ประเภท ใบมีดลบคม ( ใบมีดลบคม สำรอง)สำหรับตัดแสง ( ท่อเหล็ก บาง)

฿ 8,171.32

1 ชิ้น 10 วัน 2802.566341132C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม)สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด)

฿ 8,171.32

1 ชิ้น 10 วัน 2802.586341132C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม)สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด)

฿ 8,171.32

1 ชิ้น 10 วัน 2802.5106341132C ใบมีดลบคม (สูง / ใบมีดลบคม)สำหรับการตัดหนัก (เม็ดมีด)