(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท ใบมีดลบคม สั้น ชนิดก้านตรง ใช้ วัสดุ MCo (เหล็กกล้า โคบอลต์ ความเร็วสูง)
รหัสสินค้า |
---|
CR031 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,330.00 | REAMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 30 | 6 | 110 | 2.8 | 50 | +0.004 to +0.009 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | แบบตรง | ใบมีดฐาน Y/N | NA | ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง | m5 | เคล็ดลับมุมลบมุม | 45° | BT. | 0.03/100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR031 ในชุด CR Chucking ดอกรีมเมอร์ (ชนิดก้านตรง)
รหัสสินค้า |
---|
CR030 |
CR034 |
CR035 |
CR036 |
CR037 |
CR038 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนขลุ่ย NT | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | รายละเอียด ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,210.00 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 30 | 6 | 110 | 2.5 | 50 | +0.002 to +0.006 | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 30 | 6 | 110 | 2.8 | 50 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 2,210.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 30 | 6 | 110 | 2.8 | 50 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 30 | 6 | 110 | 3.5 | 50 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 30 | 6 | 110 | 3.5 | 50 | +0.004 to +0.009 | ||
฿ 2,330.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 30 | 6 | 110 | 3.5 | 50 | +0.004 to +0.009 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง