(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ชนิด หลากหลายฟังก์ชั่น ที่สามารถกัดร่องและกัดข้างรวมทั้ง การ ขึ้น การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า |
---|
SCE4A040R05 |
SCE4A040R10 |
SCE4A060R05 |
SCE4A060R10 |
SCE4A060R15 |
SCE4A080R05 |
SCE4A080R10 |
SCE4A080R20 |
SCE4A100R05 |
SCE4A100R10 |
SCE4A100R20 |
SCE4A120R05 |
SCE4A120R10 |
SCE4A120R20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,790.04 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 0.5 | 8 | 70 | 6 | 15 | ||
฿ 2,790.04 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 1 | 8 | 70 | 6 | 15 | ||
฿ 3,109.32 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 0.5 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
฿ 3,109.32 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
฿ 3,109.32 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 1.5 | 12 | 80 | 6 | 22 | ||
฿ 3,515.68 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
฿ 3,515.68 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
฿ 3,515.68 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 2 | 16 | 90 | 8 | 28 | ||
฿ 4,531.58 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
฿ 4,531.58 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 1 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
฿ 4,531.58 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 2 | 20 | 100 | 10 | 35 | ||
฿ 5,547.48 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 0.5 | 24 | 110 | 12 | 42 | ||
฿ 5,547.48 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 1 | 24 | 110 | 12 | 42 | ||
฿ 5,547.48 | OKZ SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 42 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง | การเคลือบผิว | ตกลงเคลือบ | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) | -0.03 ถึง -0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง