(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ที่รวมข้อดีของ เครื่องมือ แบบ ตัน และ เครื่องมือ ถอดเปลี่ยนได้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง ความแข็งแกร่งสูง และประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบ แบบหลายใบมีด ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
· เมื่อ สายนำไฟฟ้า ลีดที่ไม่เท่ากันมาใช้ การ อาการสั่นสะท้าน จะถูกระงับและตัดได้อย่างมั่นคง
· โดยทำให้พื้นผิวยึดทั้งหมดของส่วน หัว และตัว โฮลเดอร์ ที่ทำจาก คาร์ไบด์ อยู่ใกล้กับ เครื่องมือ ที่เป็น ตัน เพื่อให้มั่นใจถึง ความแข็งเกร็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การกัด บ่า ฉาก, การไล่ระดับ, การทำสำเนา 3 มิติ, การ งานตัดเซาะร่อง, การกัดเกลียว, การกัดหลุม, การกัดปาดหน้า
รหัสสินค้า |
---|
IMX10C6HV100R05010-EP7020 |
IMX10C6HV100R10010-EP7020 |
IMX12C6HV120R10012-EP7020 |
IMX16C10HV160R10016-EP7020 |
IMX20C12HV200R10021-EP7020 |
IMX25C12HV250R10026-EP7020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC) (φ) | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | ความยาว หัว (LH) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (DCON) (มิลลิเมตร) | รัศมีมุม (RE) (มิลลิเมตร) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,498.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | 16 | 9.7 | 0.5 | 10 | ||
฿ 4,498.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 6 | 16 | 9.7 | 1 | 10 | ||
฿ 5,582.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 6 | 19 | 11.7 | 1 | 12 | ||
฿ 8,684.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 10 | 24 | 15.5 | 1 | 16 | ||
฿ 12,406.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 12 | 30 | 19.5 | 1 | 21 | ||
฿ 17,058.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 12 | 37.5 | 24.5 | 1 | 26 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | EP7020 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง