(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการจัดรูน้ำหล่อเย็นที่คมตัดแต่ละด้านเพื่อให้จ่ายน้ำหล่อเย็นได้อย่างคงที่ตลอดเวลาประเภทรัศมีการลดการสั่นสะเทือน
รหัสสินค้า |
---|
IMX10C4HV100R10010S-EP7020 |
IMX12C4HV120R10012S-EP7020 |
IMX16C4HV160R10016S-EP7020 |
IMX20C4HV200R10021S-EP7020 |
IMX25C4HV250R10026S-EP7020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC) (φ) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | ความยาว หัว (LH) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (DCON) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,312.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | ||
฿ 6,670.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | ||
฿ 9,576.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | ||
฿ 12,290.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 21 | 30 | 19.5 | ||
฿ 17,252.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / อื่น ๆ | จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 4 | รัศมีมุม (RE)(มิลลิเมตร) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | EP7020 | รูหล่อลื่น | มีจำหน่าย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง