(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลดแรงต้านการตัดด้วยรูปทรงใบมีดกัดหยาบ มีประสิทธิภาพในกรณีที่ใช้กับเครื่องจักรและชิ้นงานที่มีความแข็งแรงต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
IMX10R4F10010-EP7020 |
IMX12R4F12012-EP7020 |
IMX16R4F16016-EP7020 |
IMX20R4F20021-EP7020 |
IMX25R4F25026-EP7020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC) (φ) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | ความยาว หัว (LH) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (DCON) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,410.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 10.5 | 16 | 9.7 | ||
฿ 5,504.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 12 | 12.5 | 19 | 11.7 | |
฿ 8,546.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 16 | 16.5 | 24 | 15.5 | |
฿ 11,200.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 20 | 21 | 30 | 19.5 | |
฿ 14,946.00 | SOLID END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 15 วัน | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง | จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 4 | ประเภท วัสดุ | EP7020 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง