(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) ที่รวมข้อดีของ เครื่องมือ แบบ ตัน และ เครื่องมือ ถอดเปลี่ยนได้เข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง ความแข็งแกร่งสูง และประสิทธิภาพสูง
[คุณสมบัติ]
- แบบ แบบเหลี่ยม ป้องกันภาพสั่นไหวที่ทำให้ได้การตัดที่มั่นคงโดยระงับการ อาการสั่นสะท้าน แม้ในการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะตัดเฉือนยาก หรือระยะยื่นยาวโดยใช้ สายนำไฟฟ้า ดที่ไม่เท่ากัน .- แบบยาว
แบบ ใบมีดลบคม ก็มี -
พื้นผิว ยึดระหว่างส่วน หัว และตัว โฮลเดอร์ ทั้งหมดทำจาก คาร์ไบด์ เพื่อให้มี ความแข็งเกร็ง ใกล้เคียงกับ เครื่องมือ ตัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
- เหมาะสำหรับการกัด บ่า ฉาก การกัดไล่ระดับ การคัดลอก 3 มิติ การกลึง งานตัดเซาะร่อง การกัดเกลียว การกัดหลุม และการกัดปาดหน้า
ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด 1/ ดรออิ้ง/ แผนภาพบอกขนาด 2 ดรออิ้งบอกขนาด 3
(หน่วย: มม.)
รหัสสั่งซื้อ | DC | APMX | LH | DCON | จำนวนร่องฟันคมตัด | เกรด | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP7020 | |||||||
IMX10S4HV10010 | 10 | 10 | 16 | 9.7 | 4 | ● | 1 |
IMX10S4HV12012 | 12 | 12.5 | 19 | 9.7 | 4 | ● | 2 |
IMX12S4HV12012 | 12 | 12 | 19 | 11.7 | 4 | ● | 1 |
IMX12S4HV14014 | 14 | 14.5 | 22.5 | 11.7 | 4 | ● | 2 |
IMX16S4HV16016 | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 4 | ● | 1 |
IMX16S4HV18018 | 18 | 18.5 | 27 | 15.5 | 4 | ● | 2 |
IMX20S4HV20021 | 20 | 21 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
IMX20S4HV22023 | 22 | 23 | 33 | 19.5 | 4 | ● | 2 |
IMX25S4HV25026 | 25 | 26 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
IMX25S4HV28029 | 28 | 29 | 41.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |
IMX25S4HV30031 | 30 | 31 | 43.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |
IMX25S4HV32033 | 32 | 33 | 45.5 | 24.5 | 4 | ● | 2 |
IMX16S4HV16032 | 16 | 32 | 40 | 15.5 | 4 | ● | 3 |
IMX20S4HV20040 | 20 | 40 | 50 | 19.5 | 4 | ● | 3 |
IMX20S4HV20020 | 20 | 20 | 30 | 19.5 | 4 | ● | 1 |
IMX25S4HV25025 | 25 | 25 | 37.5 | 24.5 | 4 | ● | 1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC) (φ) | ความยาว หัว (LH) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (DCON) (มิลลิเมตร) | ความลึกของการตัดสูงสุด (APMX) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,708.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 16 | 9.7 | 10 | ||
฿ 5,006.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 19 | 9.7 | 12.5 | ||
฿ 4,606.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 19 | 11.7 | 12.5 | ||
฿ 6,258.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 14 | 22.5 | 11.7 | 14.5 | ||
฿ 5,744.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 24 | 15.5 | 16.5 | ||
฿ 12,232.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 40 | 15.5 | 32 | ||
฿ 9,636.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 18 | 27 | 15.5 | 18.5 | ||
฿ 8,546.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 30 | 19.5 | 21 | ||
฿ 14,552.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 50 | 19.5 | 40 | ||
฿ 11,512.00 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 22 | 33 | 19.5 | 23 | ||
฿ 11,980.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 37.5 | 24.5 | 26 | ||
฿ 18,394.00 ฿ 12,263.28 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 28 | 41.5 | 24.5 | 29 | ||
฿ 22,148.00 ฿ 14,766.07 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 43.5 | 24.5 | 31 | ||
฿ 26,528.00 ฿ 17,686.22 | INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 32 | 45.5 | 24.5 | 33 |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 4 | ประเภท วัสดุ | EP7020 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง