(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิล 3 ฟัน เพียงชุดเดียวใช้ได้ในงานกัดผิวข้าง งานกัดร่อง และงานกัดเจาะ มี Lead ที่ไม่เท่ากัน ช่วยยับยั้งการสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้การตัดที่มีความเสถียร
รหัสสินค้า |
---|
IMX10S3HV10008-EP7020 |
IMX12S3HV12010-EP7020 |
IMX16S3HV16013-EP7020 |
IMX20S3HV20017-EP7020 |
IMX25S3HV25021-EP7020 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (DC) (φ) | ความยาวคมตัดที่มีประสิทธิภาพ (โฆษณา) (มิลลิเมตร) | ความยาว หัว (LH) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (DCON) (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,708.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 8.5 | 16 | 9.7 | 668-6281 | ||
฿ 4,606.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 12 | 10.1 | 19 | 11.7 | - | ||
฿ 7,180.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 16 | 13.3 | 24 | 15.5 | - | ||
฿ 8,546.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20 | 17 | 30 | 19.5 | - | ||
฿ 11,980.00 | MME INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25 | 21 | 37.5 | 24.5 | - |
กำลังโหลด …
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | จำนวนฟลุตทั้งหมด(แผ่น) | 3 | ประเภท วัสดุ | EP7020 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง