(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดสายไฟ (แบบ เฟืองวงล้อ )

คีมตัดสายไฟ (แบบ เฟืองวงล้อ )

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 9,260.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
FRC-32A
FRC-45A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด (สายเคเบิล)
(mm)
ความสามารถในการตัด (สาย IV)
(㎜²)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 9,260.00

CABLE CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน CV Cable: 250 mm2 × Single Core, 60 mm2 × 3 Cores / VVR Cable 325(φ29) 260 IV สาย 325 (OD 29) 309-6203 610

฿ 9,443.68

CABLE CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน CV Cable: 400 mm2 × Single Core, 100 mm2 × 3 Cores / VVR Cable 500(φ35) 300 สาย IV 500 (OD 35) 309-6211 800

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทสายไฟที่เข้ากันได้
    สายสี่
  • คุณสมบัติ
    เมื่อเปรียบเทียบกับ คีมตัดสายไฟ ชนิดมือมีการใช้ ฟังก์ชั่น เฟืองวงล้อ เพื่อให้ง่ายต่อการตัดในพื้นที่แคบ นอกจากนี้ยังสามารถย้ายส่วนของ สต๊อปเปอร์ เพื่อการ สายต่อปลายสาย ใบมีดลบคม ง่ายในระหว่างการใช้งาน
  • การใช้งาน
    IV, HIV, CV, CVT, และการตัด สายไฟ ขนาดใหญ่หลาย แกนลวด

รายละเอียดสินค้า

ใช้ กลไก เฟืองวงล้อ เพื่อให้ตัดสายเคเบิลหนาในพื้นที่แคบได้ง่ายขึ้นเมื่อเทียบกับ คีมตัดสายไฟ แบบใช้มือถือนอกจากนี้ สต๊อปเปอร์ เคลื่อนย้ายได้ช่วยให้สามารถปลด ใบมีดลบคม ง่ายเพียงครึ่งทางผ่านการตัด

รหัสรุ่น
FRC-32A
FRC-45A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสามารถในการตัด (สายเคเบิล)
(mm)
ความสามารถในการตัด (สาย IV)
(㎜²)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ประสิทธิภาพการตัด
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 9,260.00

CABLE CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน CV Cable: 250 mm2 × Single Core, 60 mm2 × 3 Cores / VVR Cable 325(φ29) 260 IV สาย 325 (OD 29) 309-6203 610

฿ 9,443.68

CABLE CUTTERS 1 ชิ้น 6 วัน CV Cable: 400 mm2 × Single Core, 100 mm2 × 3 Cores / VVR Cable 500(φ35) 300 สาย IV 500 (OD 35) 309-6211 800

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1